Опубликуйте свои продукты
BG 1919/8 Circles
Seves Glass Block

BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design with concentric circles , BG 1919/8 is ideal for horizontal structures in which as well as ensuring the passage of light there is the desire to embellish the flooring with geometric decorations that are not in relief. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Cпецификация
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBG_1919_8_Circles
  • Тип продукцииTechnology-Pavers:mattoni
  • Группа продукцииBG 1919/8 Circles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)80
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks