Опубликуйте свои продукты
Clear 1919_10
Clear 1919_10
    Seves Glass Block

    Clear 1919_10

    To create structurally more solid and stable walls, glass block 1919/10 has been designed: with a thickness of 10 cm., it can be used to furnish environments and create walls with thicker reinforcements inside. Glass block 1919/10 is available in a variety of glass designs (smooth, wavy, crossed and crossed with wide lines) and with three finishings (transparent, sand blasted on 1 side or on 2 sides).
    Cпецификация
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClear_1919_10
    • Тип продукцииTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Группа продукцииClear 1919/10
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНBlocks
    • Код ССКПУ ООН301315
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks
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
    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (25)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)