Опубликуйте свои продукты
Clear 3030_10
Clear 3030_10
Clear 3030_10
Clear 3030_10
    Seves Glass Block

    Clear 3030_10

    For projects that require walls with large surfaces and for the façades of large, multi-storey buildings, Technology line offers glass block 3030/10 with a 30x30 cm format and a thickness of 10 cm. Glass block 3030/10 is available in the smooth and wavy glass design and with three different finishings (transparent, satin finished on 1 side or 2 sides) or in the crossed version with wide lines in combination with the transparent finishing.
    Cпецификация
    • 3030/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  35

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 29,8x29,8x9,8

      WEIGHT (Kg): 7,50

      PIECES/M2 (9 pcs/m²): 9

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 3

      N. PIECES/PALLET: 108


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClear_3030_10
    • Тип продукцииTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Группа продукцииClear 3030/10
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)298
    • Ширина (мм)298
    • Глубина (мм)98
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНBlocks
    • Код ССКПУ ООН301315
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks