Опубликуйте свои продукты
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
    Seves Glass Block

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    HTI is the Technology Line glass block created for high performance in terms of energy saving. Thanks to its heat insulation characteristics, HTI reduces heat dispersion through the glass block walls. Unlike standard glass blocks that have a thermal transmission coefficient "U"of 2.8 W/sq mt x K), HTI has a "U" value of 1.8 W/(sq mt x K).
    Cпецификация
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHTI_Wave
    • Тип продукцииEnergy Saving
    • Группа продукцииTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks