Опубликуйте свои продукты
Marseille Tile
Seves Glass Block

Marseille Tile

The Marseille Tile is indicated in situations when you wish to allow the passage of light through a roof covering.

Its total or partial application , on one hand meets technical and functional requirements, i.e. the passage of light, and on the other it enables you to decorate the environment according to aesthetic taste, obtaining effects of transparency and luminosity even with roof tiling .

The Interlocking tile is available with a transparent finishing.

Cпецификация
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMarseille_Tile
  • Тип продукцииTechnology - Roofing
  • Группа продукцииMarseille Tile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-16
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)395
  • Глубина (мм)230
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)3.15
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Название по ССКПУ ООНBlocks
  • Код ССКПУ ООН301315
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (24)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)