Опубликуйте свои продукты
Q19 O ENERGY SAVING 1.5
Seves Glass Block

Q19 O ENERGY SAVING 1.5

ENERGY SAVING

Seves Glassblock’s patented ‘Energy Saving’ technology introduces low-emissivity glass plates and pressure controlled argon gas: plates are inserted between the glass faces to interrupt the thermal bridge, and argon gas is injected to reduce a block’s thermal transmittance to U=1.5 W/m2 K, saving energy and protecting the environment.

Cпецификация
  • Q 19 ES 1.5 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.5

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPegasus_Clear_Q19_Wavy_ES_1_6
  • Тип продукцииEnergy Saving
  • Группа продукцииPegasus Q19 ENERGY SAVING
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
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
Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (25)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)