Опубликуйте свои продукты
Sanigrease T24
Sanigrease T24
Sanigrease T24
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanigrease T24

    This space-saving grease trap can be installed under a professional sink. It is ideal for occasional use or for use by a mobile unit such as a food van or pop up kitchen unit. It is a small lightweight unit (only 4 kg and 24l) that can be emptied daily.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanigreaseT24
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanigrease
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код ETIMEC010271
    • Название ETIMOil/petrol/grease trap