Опубликуйте свои продукты
A - 100® Exterior Acrylic Latex
Sherwin-Williams Paints

A - 100® Exterior Acrylic Latex

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

With a 100% acrylic formula that covers well and lasts, A-100® Exterior Latex Paint is a proven performer that meets your expectations and your need to keep an eye on the bottom line.

Связаться с Sherwin-Williams Paints

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsw-040
  • Тип продукцииPaints and Varnishes
  • Группа продукцииA - 100®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES