Опубликуйте свои продукты
A - 100® Exterior Fast Dry Stain Blocking Alkyd Wood Primer
Sherwin-Williams Paints

A - 100® Exterior Fast Dry Stain Blocking Alkyd Wood Primer

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

A-100 Exterior Fast Dry Stain Blocking Primer can be used on multiple surfaces, penetrating and sealing bare wood for great adhesion. This coating contains agents which inhibit the growth of mildew on the surface of this coating film.

Связаться с Sherwin-Williams Paints

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsw-047
  • Тип продукцииPaints and Varnishes
  • Группа продукцииA - 100®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки