Опубликуйте свои продукты
Pro Industrial™ Waterbased Alkyd Urethane
Sherwin-Williams Paints

Pro Industrial™ Waterbased Alkyd Urethane

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

Pro Industrial Waterbased Alkyd Urethane Enamel is a premium quality interior/exterior enamel formulated with a urethane modified alkyd resin system for high performance. It provides beauty and durability when applied to interior/exterior surfaces such as properly prepared drywall, wood, masonry and metal. It brings together the convenience and ease of use of a waterborne coating with the performance and coating characteristics of a traditional oil-based enamel.

Связаться с Sherwin-Williams Paints

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsw-058
  • Тип продукцииPaints and Varnishes
  • Группа продукцииPro Industrial™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки