Опубликуйте свои продукты
BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP Deutschland

BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

Low height : 800 mm
Cпецификация
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 800 to 1000 mm, width 400 mm, adjustable depth from 180 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Top flush plate actuation. Supplied with dual flush plate, 90° outlet bend made from PVC and WC connector.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-1167-10_DE
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииBCM 800
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительМонако
  • Масса нетто (кг)13.35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures