Опубликуйте свои продукты
WC Pack Standard Samoa
SIAMP Deutschland

WC Pack Standard Samoa

Dual flush 6/4L
Cпецификация
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 6/4 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic wall hung WC, white thermoplastic toilet seat with stainless steel hinges, 90° outlet pipe and WC connectors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-1858-15_DE
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииSamoa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительМонако
  • Масса нетто (кг)38
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures