Опубликуйте свои продукты
Intraslim B
SIAMP Deutschland

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
Cпецификация
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-9032-10_DE
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииIntraslim
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)457
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)90
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)2.84
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures