Опубликуйте свои продукты
Frame for wall hung WC
SIAMP Deutschland

Frame for wall hung WC

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Cпецификация
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS-WC-001
  • Тип продукцииfor drywall construction
  • Группа продукцииframe for wall-hung WC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1180
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)170
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительМонако
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING