Опубликуйте свои продукты
Frame for washbasin , wall mounted tap
SIAMP Deutschland

Frame for washbasin , wall mounted tap

For installation of washbasins; self-supporting powder-coated frame; For wall mounted taps; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 Fastening material
Cпецификация
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS-WT-wall-fitting
  • Тип продукцииfor drywall construction
  • Группа продукцииFrame for washbasin , wall mounted tap
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1180
  • Ширина (мм)410
  • Глубина (мм)170
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING