Опубликуйте свои продукты
Trueflow Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP UK

Trueflow Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Concealed cistern for back to wall WC
Cпецификация
  • Concealed cistern for back to wall WC. WRAS and NF approved components. Cable flushing, bright chrome dual flush top flushing. 6 litres cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 436 mm, width 260 mm and depth 160 mm. Delivered with fixing and connection accessories.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-0147-18
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииTrueflow
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)260
  • Ширина (мм)436
  • Глубина (мм)160
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)2.25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания

Похожие продукты