Опубликуйте свои продукты
BLM 400 Washbasin Wall Frame
SIAMP UK

BLM 400 Washbasin Wall Frame

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Robust, load bearing to 150kg. - Versatile to receive a large variety of washbasins FOCUS ON: #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 150 kg load bearing resistant frames.
Cпецификация
  • Wall frame for wall hung washbasin, 10-year guarantee, 2 wall fixing points. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 400 mm, adjustable depth from 80 to 245 mm. Adjustable height position of washbasin, water supply and drain. Supplied with fixing and connection accessories.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-1250-10
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииBLM 400
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительМонако
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания

Похожие продукты