Опубликуйте свои продукты
BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP UK

BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

Compact design 350 mm wide
Cпецификация
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, self supporting, possible wall fixing. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, adjustable depth from 147 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-2104-10
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииBCU 350
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительМонако
  • Масса нетто (кг)21.24
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания

Похожие продукты