Опубликуйте свои продукты
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

ALBUM 90, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
Cпецификация
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAlbum-90
  • Тип продукцииFlush plates
  • Группа продукцииAlbum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)236
  • Глубина (мм)13
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительМонако
  • Масса нетто (кг)1.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПривод
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Описание Uniclass 2015Flush control devices
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures