Опубликуйте свои продукты
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Cut Flush Plate For Ingenio

    CUT, accurate soft square design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Cпецификация
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCut
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииCut
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)207
    • Глубина (мм)8.5
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures