Опубликуйте свои продукты
Intraslim - Wall Hung Pan - Wet Wall
SIAMP UK

Intraslim - Wall Hung Pan - Wet Wall

The advantages of INTRASLIM: - Low depth for 100 mm thick walls concealing. - Fast, precise, easy installation. - Quiet inlet valve. - INTRASLIM is CE EN14055 class 1 or 2 certified - Specify and install with the confidence of a 10 year guarantee. - Flush actioning can be using a front flush plate or an offset pneumatic command. - Large choice of elegant and stylish flush plates. FOCUS ON: #LOW DEPTH Its 90mm thickness combined with its wall fixation bracket make that INTRASLIM is the ideal solution wet wall installation and back to wall pans flushing. #2 FLUSHING TECHNOLOGIES • Mechanical actuation: the most popular actuation solution on the market ensuring simplicity and efficiency. • Pneumatic actuation: offset for disminished people use or for respecting the fi re safety regulation, it offers a great fl exibility of installation position.
Cпецификация
  • Wet wall & back to wall pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Height from 640 to 740 mm, width 510mm, depth 90 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate or pneumatic offset actuations. Includes: fixation accessories, bowl supply connexion, cladding reservation boxes, masonry net Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - mechanical flush plate or pneumatic command Item n# Description 31903310 INTRASLIM BACK TO WALL & WET WALL - FRONT COMMAND 31904310 INTRASLIM BACK TO WALL & WET WALL - REMOTE PNEUMATIC COMMAND
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаintraslim-wall-hung-pan-wet-wall
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииIntraslim
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)457
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)2.84
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания

Похожие продукты