Опубликуйте свои продукты
Media Flush Plate
Media Flush Plate
Media Flush Plate
    SIAMP UK

    Media Flush Plate

    MEDIA The geometric design

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.







































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 


    Cпецификация
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003609 PC MEDIA DV 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181810 PC MEDIA VERSO DV Blanche SIAMP 31181910 PC MEDIA VERSO DV CHR MAT/BRIL SIAMP 31182010 PC MEDIA DV CR BRILL/MAT LOGO SIAMP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMedia
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииMedia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)181
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)22
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures