Опубликуйте свои продукты
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
Moon Flush Plate
    SIAMP UK

    Moon Flush Plate

    MOON The crescent moon FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Cпецификация
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003608 PC DV MOON 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181510 PC MOON DV Blanche LOGO SIAMP 31181610 PC MOON DV CHR MAT/BRILL LOGO SIAMP 31181710 PC MOON DV CHR BRILL/MAT SIAMP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMoon
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииMoon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)181
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)22
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures