Опубликуйте свои продукты
WC Pack Deluxe Samoa
SIAMP

WC Pack Deluxe Samoa

Dual flush 4/2.6L ; Rimless
Cпецификация
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 4/2.6 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic rimless wall hung WC, thermoset antibacterial, soft close, white toilet seat, 90° outlet pipe and WC connectors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-2338-10
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииDeluxe Samoa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-18
  • Номер версии2
  • Ширина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительМонако
  • Масса нетто (кг)42
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания

Похожие продукты