Опубликуйте свои продукты
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
    SIAMP

    Sphere Flush Plate For Ingenio

    SPHERE, roundish design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Cпецификация
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10003392 PC SPHERE INGENIO 100% MATT BLACK SIAMP 31261060 PC SPHERE INGENIO 100% White SIAMP 31261160 PC SPHERE INGENIO 100% Matt Chrome Aspect SIAMP 31261260 PC SPHERE INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 31261360 PC SPHERE INGENIO White /Matt Chrome Aspect SIAMP 31261460 PC SPHERE INGENIO White /Bright Chrome SIAMP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31261X60
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииSphere
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)207
    • Глубина (мм)8.5
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания