Опубликуйте свои продукты
Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP

Intraslim93 - Wall Hung Pan - Light Wall

The advantages of INTRASLIM 93: - Very low depth for slim walls concealing. - Fast, precise, easy installation. - Quiet inlet valve. - INTRASLIM is CE EN14055 class 1 or 2 certified - Robust, load bearing to 400kg. - Specify and install with the confidence of a 10 year guarantee. - Flush actioning using a front flush plate. - Large choice of elegant and stylish flush plates. FOCUS ON: #VERY LOW DEPTH An overall depth, including drainage, of 93 mm for being able to support a wall hung pan when a cister frame ins concealed into a thin wall. #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 400 kg load bearing resistant frames.
Cпецификация
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1120 to 1320 mm, width 596mm, depth from 93 to 245 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - mechanical flush plate Item n# Description 10004780 INTRASLIM 93 Concealed Cistern DRY WALL -WALL HUNG - HDPE d90 - SIAMP
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIntraslim93-WH-LW
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииIntraslim
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1120
  • Ширина (мм)596
  • Глубина (мм)93
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа
Монако
Франция

Похожие продукты