Опубликуйте свои продукты
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC
    SIAMP

    VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

    The advantages of VERSO 350 BCU GT PN: - Narrow for dry risers tucking into - True freestanding without any wall connection - Suitable for standard pans and disabled ones - Access from the rear from the dry riser - Fast, precise and easy installation. - Silent float valve. - NF CE EN14055 class 1 certified - Robust, supporting a load up to 400 kg. - Prescribe and install with confidence with a 10 year warranty. - The actuation carried out using a remote pneumatic control. ZOOM: #RESISTANT True SELF-SUPPORTING frame without any wall connection benefiting from a long experience in the design of WC support frames, SIAMP puts all its know-how in the design of structures resistant to the load of 400 kg. # 2 ADAPTED TECHNICAL SHEATH • Narrow • Rear access • No wall fixing
    Cпецификация
    • Concealed cistern for drywall and standard or disabled wall-hung toilet with NF approved components, 10 year warranty. Height from 1110 to 1300 mm, width 350 mm, minimum depth from 142 to 150 mm. Insulated tank equipped with a flushing valve and a silent float valve. Water network connection inside the tank fitted with a shut-off valve. Remote pneumatic actuations. Supplied with: fixing accessories, spare accessories, bowl connection kit. Optional: - bowl connection (supply and drainage) - flush command Reference Description 31227010 BCU VERSO 350 GT PN Nude Orientable Evacuation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVerso-350-GT-PN
    • Тип продукцииConcealed cisterns
    • Группа продукцииBCU
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)142
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)18.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Монако
    Франция

    Похожие продукты