Опубликуйте свои продукты
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
Globe Flush Plate
    SIAMP

    Globe Flush Plate

    GLOBE Soft round design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Cпецификация
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31184410 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% BLANC 31184510 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% MAT 31184610 PC GLOBE SIAMP VERSO 350 100% CHROME BRILLANT
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGlobe
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииGlobe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)10.5
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures