Опубликуйте свои продукты
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass.

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.









    Geberit

    Cпецификация
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаReflet-360
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииReflet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)236
    • Глубина (мм)13
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures