Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

Уникальная ссылка: siemens_alpha_din_complete_set
Брэнд: Siemens AG
Тип продукции: LV distribution board
Группа продукции: Electrical distribution boards
Дата публикации: 2018-01-11
Номер версии: 1
Тип: Демонстрация (модель)
Загрузить (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Электричество - Распределение
Классификация IFC: Distribution Element
Название по ССКПУ ООН: Distribution or control board fixtures
Код ССКПУ ООН: 39121108
Uniclass 2.0 Код: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Описание: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Код: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Описание: Distribution boards
NBS Reference Код: 70-48-22
NBS Reference Описание: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
Номер OmniClass: 23-35 31 27
Наименование OmniClass: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

Название Значение
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®