Уникальная ссылка: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Брэнд: | Siemens AG |
Тип продукции: | MV switchgear |
Группа продукции: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Дата публикации: | 2018-03-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Демонстрация (модель) |
https://www.siemens.com/specifications
Ссылка на продукцию: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Техническое описание: | https://www.siemens.com/specifications |
Видеоинструкции: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Основной материал: | Stainless steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Категория BIMobject: | Электричество - Переключатели |
---|---|
Классификация IFC: | Electric Distribution |
Название по ССКПУ ООН: | Switchgear systems |
Код ССКПУ ООН: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Код: | JV1 |
Uniclass 1.4 Описание: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Код: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Описание: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Код: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Описание: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Код: | 86 |
NBS Reference Описание: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
Номер OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
Наименование OmniClass: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®