Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

8DA10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

Уникальная ссылка: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV
Брэнд: Siemens AG
Тип продукции: MV switchgear
Группа продукции: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Ширина (мм): 600
Высота (мм): 2350
Глубина (мм): 1625
Дата публикации: 2018-03-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DA10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for single-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus sectionalizers, disconnector panels, cable connection panels, metering panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 750

Категория BIMobject: Электричество - Переключатели
Классификация IFC: Electric Distribution
Название по ССКПУ ООН: Switchgear systems
Код ССКПУ ООН: 39121105
Uniclass 1.4 Код: JV1
Uniclass 1.4 Описание: Electricity supply
Uniclass 2.0 Код: PR-86
Uniclass 2.0 Описание: Switchgear And Transformers
NBS Reference Код: 86
NBS Reference Описание: Switchgear And Transformers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Название Значение
Depth 1625 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®