Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

8DJH36 36 kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Уникальная ссылка: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV
Брэнд: Siemens AG
Тип продукции: MV switchgear
Группа продукции: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Дата публикации: 2018-03-01
Номер версии: 1
Тип: Демонстрация (модель)
Загрузить (2)
The medium-voltage switchgear type 8DJH36 for secondary distribution systems up to 36 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear. Internal arc classification IAC A FL or FLR up to 20 kA /1 s according to IEC 62271-200 is available as an option.
There are single panels available (K, T, L, R, M) as well as panel blocks in 6 different configurations (RRT, RRL, RTR, RLR, KRT, KRL).
Outdoor enclosures for up to 4 feeders can be ordered additionally.

https://www.siemens.com/specifications


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Электричество - Переключатели
Классификация IFC: Electric Distribution
Название по ССКПУ ООН: Switchgear systems
Код ССКПУ ООН: 39121105
Uniclass 1.4 Код: JV1
Uniclass 1.4 Описание: Electricity supply
Uniclass 2.0 Код: PR-86
Uniclass 2.0 Описание: Switchgear And Transformers
NBS Reference Код: 86
NBS Reference Описание: Switchgear And Transformers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Название Значение
Depth 920 mm — 1095 mm
Height 1600 mm — 2200 mm
Width 430 mm — 1450 mm

BIMobject®