Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

8DJH 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Уникальная ссылка: siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Брэнд: Siemens AG
Тип продукции: MV switchgear
Группа продукции: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Дата публикации: 2017-10-26
Номер версии: 1
Тип: Демонстрация (модель)
Загрузить (2)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH for secondary distribution systems up to 24 kV is factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL or FLR to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The enclosure is offered in four different widths for freely configurable, non-extendable switchgear rows up to a switchgear width of 2000 mm.

www.siemens.com/specifications


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Электричество - Переключатели
Классификация IFC: Electric Distribution
Название по ССКПУ ООН: Switchgear systems
Код ССКПУ ООН: 39121105
Uniclass 1.4 Код: JV1
Uniclass 1.4 Описание: Electricity supply
Uniclass 2.0 Код: PR-86
Uniclass 2.0 Описание: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Код: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Описание: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Код: 86
NBS Reference Описание: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Номер OmniClass: 23-35 31 31 11
Наименование OmniClass: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Название Значение
Depth 775 mm — 890 mm
Height 7040 mm — 1700 mm
Width 310 mm — 500 mm

BIMobject®