Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

SIVACON 8MF system cubicles

Уникальная ссылка: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Брэнд: Siemens AG
Тип продукции: Cubicles
Группа продукции: System cubicles
Дата публикации: 2017-10-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Электричество - Электричество
Название по ССКПУ ООН: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Код ССКПУ ООН: 391213
Uniclass 1.4 Код: JY65
Uniclass 1.4 Описание: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Код: PR-XX-27
Uniclass 2.0 Описание: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Код: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Описание: Cubicle switchboards
NBS Reference Код: XX-27
NBS Reference Описание: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
Номер OmniClass: 23-15 11 15 15
Наименование OmniClass: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Other

Название Значение
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

BIMobject®