Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
sigdal/products/0da18473-4b7b-4c4e-95d6-a5a708cc4400
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Kitchen Corner base cabinet 100cm(120cm) Line (2062100)
Недоступно в Соединенные Штаты
Sigdal Kjøkken
Отслеживать
Kitchen Corner base cabinet 100cm(120cm) Line (2062100)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 60cm door
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
0172062100
Тип продукции
Line
Группа продукции
Corner base cabinet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-03-28
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
1200
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Инструкции по монтажу
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Видеоинструкции
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Сертификация продукции
https://www.sigdal.com/barekraft/
Техническое описание
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Разработано в
Норвегия
Страна-производитель
Норвегия
Масса нетто (кг)
36.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Норвегия
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Загрузить