Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
sigdal/products/45024f5f-6f90-4527-ab7a-62e3e41af04e
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Kitchen Base cabinet 80cm Line (2436180)
Недоступно в Соединенные Штаты
Sigdal Kjøkken
Отслеживать
Kitchen Base cabinet 80cm Line (2436180)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
0172436180
Тип продукции
Line
Группа продукции
Base cabinet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2025-03-28
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Инструкции по монтажу
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Видеоинструкции
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Сертификация продукции
https://www.sigdal.com/barekraft/
Техническое описание
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Разработано в
Норвегия
Страна-производитель
Норвегия
Масса нетто (кг)
46.52
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Норвегия
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Загрузить