Опубликуйте свои продукты
Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8033060)
Sigdal Kjøkken

Kitchen Tall cabinet 60cm Line (8033060)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Cпецификация
  • Tall cabinet with cleaning interior. 2 shelves, medicine cabinet and hose holder.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка0178033060
  • Тип продукцииLine
  • Группа продукцииTall cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2112
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)59.97
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия

Похожие продукты