Опубликуйте свои продукты
Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)
Sigdal Kjøkken

Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Cпецификация
  • Base cabinet with 2 shelves.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка0182120030
  • Тип продукцииUno
  • Группа продукцииBase cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)18.8
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия