Опубликуйте свои продукты
Tall cabinet 60cm Uno (8453060)
Sigdal Kjøkken

Tall cabinet 60cm Uno (8453060)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Cпецификация
  • Tall cabinet for built-in oven and microwave. 1 door and 2 full-extension drawers with built-in dampers.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка0188453060
  • Тип продукцииUno
  • Группа продукцииTall cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2112
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
  • Масса нетто (кг)57.58
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия