Опубликуйте свои продукты
(BR) SunStay
Signify Brazil

(BR) SunStay

Com a SunStay, é possível levar luz a locais de difícil acesso à energia elétrica, promovendo uma iluminação confiável, de alta qualidade e com um design que se adapta a qualquer ambiente. Luminária integrada e autônoma (não híbrida) para poste com bateria de Lítio Ferro Fosfato (LiFePO4), painel solar, controlador de carga MPPT e sensor PIR, todos inclusos.

Cпецификация
  • • Levar iluminação a lugares sem acesso a rede elétrica;

    • Preservação da paisagem, sem necessidade de escavação de trincheiras para cabeamento;

    • Amigável ao meio ambiente;

    • Construção robusta para uma longa vida útil;

    • Alta eficácia de 175lm/W;

    • Bateria de Lítio Ferro Fosfato de longa vida;

    • Controlador de carga MPPT;

    • Compartimento em alumínio injetado com excelente dissipação de calor;

    • Suporte de montagem em poste criado especialmente com ângulos de inclinação ajustáveis de 0 a 15 graus,

    que também pode ser usado em posições de montagem no topo e lateral do poste;

    • Perfil de dimerização de fábrica juntamente com sensor PIR para ampliação do tempo de execução;

    • Recurso de autodiagnóstico juntamente com indicadores LED de carga, descarga e corte de bateria;

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsunstay
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-02-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы

Доступно в регионах:

Южная Америка
Бразилия