High-performance exterior long-throw floodlight with intelligent white and color light
ReachElite High Punch is a premium exterior long-throw luminaire designed to light large-scale outdoor structures ranging from bridges and facades to monuments and skyscrapers. Powerful enough to hit targets over 453 m (1,487 ft) away with the 300 W luminaire, ReachElite High Punch raises the bar for optical control, performance and beam quality in LED lighting. What sets ReachElite apart from the competition is its application efficiency, high punch, and adaptability. ReachElite delivers high-quality white and color light exactly where you want it. With a native beam angle under 3°, ReachElite introduces a new level of precision and punch to the premium exterior LED luminaire market.
Доступно в регионах:
| Азия |
|---|
Азербайджан |
Армения |
Бангладеш |
Британская территория в Индийском океане |
Бруней-Даруссалам |
Бутан |
Вьетнам |
Гонконг |
Грузия |
Индия |
Индонезия |
Казахстан |
Камбоджа |
Киргизия |
Китай |
Кокосовые острова |
Корейская Народно-Демократическая Республика |
Лаос |
Макао |
Малайзия |
Мальдивы |
Монголия |
Мьянма (Бирма) |
Непал |
Остров Рождества |
Пакистан |
Сингапур |
Таджикистан |
Таиланд |
Тайвань |
Туркменистан |
Узбекистан |
Филиппины |
Шри-Ланка |
Южная Корея |
Япония |