Опубликуйте свои продукты
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
    Signify Thailand

    Philips Flex Micro, eW

    Exterior small, flexible strands of high-intensity nodes with single temperature white light
    Flex Micro, eW is a versatile strand of 50 small, individually controllable LED nodes. The flexible form factor allows dynamic points of white light to be installed across nearly any interior or exterior surface, including walls, ceilings, floors, three-dimensional sculptures, and set pieces. Flex Micro, eW can be used to display video.

    Cпецификация
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPhilips_Flex_Micro_eW
    • Тип продукцииFlex
    • Группа продукцииExterior flexible nodes light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение

    Доступно в регионах:

    Азия