Опубликуйте свои продукты
OB361 Bollard LED
OB361 Bollard LED
    Signify

    OB361 Bollard LED

    Hadco’s OB361 is an elegant bollard designed for commercial applications. This LED line voltage luminaire is manufactured from high-strength, low-copper, proprietary cast aluminum alloy. Choice of high-performance optics for a variety of light distributions.
    Cпецификация
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers long life with LEDs
      • Design flexibility
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Polyester powdercoat finish
      • Warm or cool color temperatures available
      • Variety of optics available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOB361_Bollard_LED
    • Тип продукцииHadco
    • Группа продукцииOutdoor luminaires - Bollards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-12
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты