Опубликуйте свои продукты
Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents
Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    Calculite LED 2" Square Downlights, Wall Wash and Accents

    Calculite 2" recessed features a discrete small aperture visual profile without compromise to options and features needed to fully accentuate application space.
    Cпецификация
    • Product Benefits:
      • 2" small aperture fully compliments larger apertures in the Calculite recessed family
      Product Features:
      • Up to 1500lm
      • Downlight, adjustable accent, and lensed wall wash recessed types
      • 90CRI properly renders objects in the space
      • Adjustable accent with 40° vertical aiming and lock
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCalculite_LED_2_Square_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Тип продукцииLightolier
    • Группа продукцииIndoor luminaires - Downlights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы