Опубликуйте свои продукты
L40U LED pendant (L40U-STM)
L40U LED pendant (L40U-STM)
    Signify

    L40U LED pendant (L40U-STM)

    1.6 из 5 звезд1.6(7 отзывы)
    The L40U luminaires feature a one-piece square tapered cast aluminum housing, with a sealed optical system. The cast-aluminum hood includes a photoelectrical hiding decorative finial, assembled on the housing using two built-in hood hinges.
    Cпецификация
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаL40U_LED_pendant_L40U-STM
    • Тип продукцииLumec
    • Группа продукцииOutdoor luminaires - Urban
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-12
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы