Опубликуйте свои продукты
SlimSurface LED Downlight
SlimSurface LED Downlight
    Signify

    SlimSurface LED Downlight

    SlimSurface LED is a low profile downlight intended for ceiling or wall mount applications. This 0.625" thick luminaire offers the appearance of a recessed downlight but is actually surface mounted.
    Cпецификация
    • Product Benefits:
      • The thinnest available solution with an integral driver for existing J-boxes or new construction
      • Provides an affordable alternative to Air-Seal IC recessed housings or Fire-Rated boxes
      • Glare controlling lens for comfortable light distribution
      Product Features:
      • Choice of design with square and round apertures
      • Efficacy: 42-70 lm/w
      • 50,000 hour rated life
      • Dimming: Triac (10%), 0-10V
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSlimSurface_LED_Downlight
    • Тип продукцииLightolier
    • Группа продукцииIndoor luminaires - Downlights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы