Опубликуйте свои продукты
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaGrout-928
  • Тип продукцииGrouting
  • Группа продукцииCementitious Grouts
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалSand
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Описание Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Non-Shrink Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15 11 17
  • Наименование OmniClassNonmetallic Concrete Grouts