Опубликуйте свои продукты
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

SikaGrout®-9400 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased fatigue. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikaGrout-9400
  • Тип продукцииGrouting
  • Группа продукцииCementitious Grouts
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Описание Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15
  • Наименование OmniClassGrouts