Опубликуйте свои продукты
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Sikagard®-8500 CI is a one component, ready to use, low viscosity, clear liquid that combines the power of a 100% active penetrating corrosion inhibitor and a latent-phase corrosion inhibitor to mitigate electrochemical corrosion of reinforcing steel in new or aged concrete. Sikagard®-8500 CI uniquely combines the primary reactive penetrant with a second, latent-phase corrosion inhibitor. This latent-phase inhibitor activates when the concrete cracks, migrating to the reinforcing steel to provide an extra level of protection when it is most needed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSikagard-8500-CI
  • Тип продукцииConcrete Protection
  • Группа продукцииSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_60_55_96_15
  • Описание Uniclass 2015Corrosion inhibitor chemicals
  • Код CSI MasterFormat 201440 46 42
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cathodic Process Corrosion Protection
  • Номер OmniClass23-15 21 13 11
  • Наименование OmniClassCorrosion Prevention Paints